SACC-M12MS-4QO-0,34-M - Conector
1641691

Conector, Universal, 4-polos, Conector macho recto M12, codificación: A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 3,5 mm ... 6 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por borne de conexión por desplazamiento: confección innovadora y ahorra tiempo sin pelar los hilos individuales