El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SACC-M12FSB-5PL SH - Conector
1424664

Conector, Universal, 5-polos, apantallado, Hembra de conexión recto M12, codificación: B, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión Push-Lock con ahorro de tiempo: conexión y desconexión sin herramientas de los conductores mediante apertura de la palanca de contacto
Conexión intuitiva: asignación sencilla de los diferentes hilos trenzados con rotulación numérica y de color de la palanca de contacto
Push-in Technology integrada: conductores rígidos y pretratados mediante inserción directa y sencilla
Conexión resistente a los choques y a las vibraciones: la tecnología de conexión por resorte garantiza un contacto fijo y seguro
Apantallamiento seguro: conexión de pantalla de 360° fiable, incluso en caso de tensión mecánica extrema