SACC-M12FS-4PL - Conector
1424693

Conector, Universal, 4-polos, sin apantallar, Hembra de conexión recto M12, codificación: A, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Plástico, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Conexión Push-Lock con ahorro de tiempo: conexión y desconexión sin herramientas de los conductores mediante apertura de la palanca de contacto
Conexión intuitiva: asignación sencilla de los diferentes hilos trenzados con rotulación numérica y de color de la palanca de contacto
Push-in Technology integrada: conductores rígidos y pretratados mediante inserción directa y sencilla
Conexión resistente a los choques y a las vibraciones: la tecnología de conexión por resorte garantiza un contacto fijo y seguro