SACC-M12FR-5CT-CM SH
-
Conector
1422853
Conector, Universal, 5-polos, apantallado, Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, Conexión crimpada, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, estañado, diámetro exterior del cable 4,5 mm ... 7,5 mm, sin contactos engastados
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
Indicaciones de montaje | Los contactos pueden encajarse y desencajarse sin herramienta |
El esquema de polos es giratorio para salida de cables en paso de 30° |
Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
Tipo de sensor | Universal |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | A |
Salida de cables | acodado |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Esquema de dimensiones |
|
Longitud | 51 mm |
Ancho entre caras-Tuerca de unión | 15 mm |
Ancho entre caras-Contratuerca | 14 mm |
Dimensiones exteriores | |
Diámetro exterior | 4,5 mm ... 7,5 mm |
Carcasa | |
Diámetro de la caja | 16 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | FKM |
Material cuerpo de agarre | Fundición inyectada de cinc, niquelado |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, estañado |
Normas / especificaciones | PA 6.6 |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión crimpada |
Sección de conexión | 0,14 mm² ... 1 mm² (flexible) |
Sección de conexión AWG | 26 ... 18 (flexible) |
Longitud a desaislar del conductor individual | 4 mm +0,5 mm |
Par de apriete | 0,4 Nm (Moleteado M12) |
1,5 Nm (Inserto de machos con carcasa aérea atornillado hasta el tope) | |
4 Nm (Tuerca de apriete con casquillo de acoplamiento) | |
Asignación de conexiones | |
Contacto | Color (denominación de señal) | Contacto (opcional) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK | |
5 = GY |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Hembra de conexión |
Salida de cables cabecera | acodado |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Codificación | A |
Tipo de señal/categoría | Universal |
Longitud pelado de conductores individuales | 4 mm +0,5 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
Comprobación | |
Normas/disposiciones | PA 6.6: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23, R24 y R26 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) |
M12 | |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Denominación de norma | Choques, vibraciones |
Normas/disposiciones | EN 50155:2001 |
Código de artículo | 1422853 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF2CJA |
Página del catálogo | Página 27 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626363301 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 36.38 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 36 g |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 2.764 kg CO2e |
Productos compatibles
-
CRIMPFOX-TC MP - Pinza de engarzar con indicador digital 1212510
-
MICROFOX-SB - Alicates de corte diagonal 1212489
-
WIREFOX-D 13 - Pelacables 1212162
-
WIREFOX SAC - Pelacables 1212623
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
SAC BIT M12-D16 - Herramienta 1200305
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
Sus ventajas
Extremadamente compactos gracias a su reducido espacio de conexión y a la elevada densidad de contactos
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Apantallado seguro: conexión de pantalla fiable, incluso en caso de solicitación mecánica extrema
Conexión robusta: apta para aplicaciones ferroviarias con altas cargas de impactos y vibraciones
Junta protegida en el conector hembra M12
Buscado con frecuencia
- Conectores circulares de 4 polos
- Conectores circulares de 7 polos
- Conectores circulares de 12 polos
- Conectores circulares de 3 polos
- Conectores circulares de 8 polos
- Conectores circulares de 5 polos
- Conectores macho M12, 12 polos
- Conectores circulares de 6 polos
- Conectores circulares de 10 polos
- Conectores circulares de 2 polos
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520