LPC 1,5/11-STF-3,81 - Conector para placa de circuito impreso
1849133

línea de productos COMBICON Connectors S
sección 1,5 mm2
tipo de conexión Conexión push-in de palanca
tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 11, familia de artículos: LPC 1,5/..-STF, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión push-in de palanca, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

El principio por palanca sin herramientas permite una conexión con ahorro de espacio y el aflojamiento de cables con/sin puntera
Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una respuesta fiable mediante un receptáculo de bornes abierto o cerrado
Conexión push-in con ahorro de tiempo con palanca cerrada
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada