cULus Recognized
ID de homologación: E60425-20110128Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 |
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país
Conector para carril, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 11, número de filas: 1, número de polos: 11, número de conexiones: 11, familia de artículos: MCVK 1,5/..-GF, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Montaje sobre carril DIN, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja
Tipo de producto | Conector para carril |
Familia de productos | MCVK 1,5/..-GF |
Línea de productos | COMBICON Connectors S |
Construcción | Montaje sobre carril |
Número de polos | 11 |
Paso | 3,81 mm |
Número de conexiones | 11 |
Número de filas | 1 |
Número de potenciales | 11 |
Brida de sujeción | Sujeción aérea (rosca) |
Propiedades | |
Corriente nominal IN | 8 A |
Tensión nominal UN | 160 V |
Resistencia de contacto | 3,3 mΩ |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 160 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 2,5 kV |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 160 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 2,5 kV |
Tensión nominal (II/2) | 320 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 2,5 kV |
Tecnología de conexión | |
Construcción | Montaje sobre carril |
Sistema de conectores | COMBICON MC 1,5 |
Sección nominal | 1,5 mm² |
Tipo de conexión del contacto | Macho |
Bloqueo | |
Sistema de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
Brida de sujeción | Sujeción aérea (rosca) |
Par de apriete | 0,3 Nm |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cápsula de tracción |
Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe | 0 ° |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
Calibre macho a x b / Diámetro | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
Longitud de pelado | 7 mm |
Forma del accionamiento cabeza de tornillo | Ranura longitudinal (L) |
Par de apriete | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Brida | |
Par de apriete | 0,3 Nm |
Datos del material - contacto | |
Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material contacto | Aleación de Cu |
Características de la superficie | estañado galvánicamente |
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (5 - 7 µm Sn) |
Superficie de metal del punto de embornaje (capa intermedia) | Níquel (2 - 3 µm Ni) |
Superficie de metal área de contacto (capa superior) | Estaño (5 - 7 µm Sn) |
Superficie de metal área de contacto (capa intermedia) | Níquel (2 - 3 µm Ni) |
Datos del material - carcasa | |
Color (Carcasa) | verde (6021) |
Material aislante | PA |
Grupo material aislante | I |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
Observación referente al funcionamiento | Según la norma DIN EN 61984, los conectores COMBICON son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga. |
Esquema de dimensiones |
|
Paso | 3,81 mm |
Anchura [w] | 43,3 mm |
Altura [h] | 24,2 mm |
Longitud [l] | 27,21 mm |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de tracción | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,14 mm² / rígido / > 10 N |
0,14 mm² / flexible / > 10 N | |
1,5 mm² / rígido / > 40 N | |
1,5 mm² / flexible / > 40 N | |
Fuerzas al enchufar y desenchufar | |
Resultado | Prueba aprobada |
Número de ciclos | 25 |
Fuerza al enchufar por polo aprox. | 8 N |
Fuerza al desenchufar por polo aprox. | 4 N |
Comprobación del par | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Portacontactos usado | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Portacontactos utilizado Exigencia >20 N |
Prueba aprobada |
Resistencia de las rotulaciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultado | Prueba aprobada |
Polarización y codificación | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultado | Prueba aprobada |
Examen visual | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultado | Prueba aprobada |
Examen dimensional | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba térmica | Grupo de prueba C | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Número de polos probado | 16 |
Resistencia de aislamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupo material aislante | I |
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 160 V |
Tensión transitoria nominal (III/3) | 2,5 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 1,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 2 mm |
Advertencia respecto a la sección de conexión | Con el conductor de 1,5 mm² (flexible) conectado. |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 160 V |
Tensión transitoria nominal (III/2) | 2,5 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 1,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 1,5 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 320 V |
Tensión transitoria nominal (II/2) | 2,5 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 1,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 1,6 mm |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Prueba de durabilidad | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensión de choque soportable a nivel del mar | 2,95 kV |
Resistencia de contacto R1 | 3,3 mΩ |
Resistencia de contacto R2 | 3,3 mΩ |
Ciclos de enchufe | 25 |
Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ |
Ensayo climático | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Fatiga por corrosión | 0,2 dm3 SO2 en 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Esfuerzo térmico | 105 °C/168 h |
Tensión alterna soportable | 1,39 kV |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoidal |
Aceleración | 30g |
Duración del choque | 18 ms |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (en función de la curva derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Código de artículo | 1832963 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AABMAB |
GTIN | 4017918051662 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 16.3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 15.6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369011 |
País de origen | PL |
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM 9.0 | EC001284 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |