PST 1,3/21-5,0 - Espadín
1935598

línea de productos COMBICON Connectors M
sección 1,5 mm2
paso 5 mm
clase de montaje Soldadura THR/soldadura por ola
tipo de embalaje empaquetado en caja

Espadín, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 12 A (En función del conector utilizado), tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 21, número de filas: 1, número de polos: 21, número de conexiones: 21, familia de artículos: PST 1,3/..-V, paso: 5 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, sistema enchufable: COMBICON PST 1,3, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, La corriente máxima depende del conector empleado. De los dos valores de corriente, es determinante el valor más bajo para el conector y el conector macho. El conector macho está fabricado en plástico resistente a altas temperaturas, con lo cual es adecuado para el proceso de soldadura por reflujo.

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
Geometría de la clavija óptima para todos los conectores pinstrip COMBICON