PTCM 0,5/ 2-PL-2,5 BK - Conector para placa de circuito impreso
1048116

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 0,75 mm2, color: negro, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 160 V, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 2, familia de artículos: PTCM 0,5/..-PL, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión crimpada, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON PTSM, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles





Sus ventajas

Alta capacidad de corriente de 6 A con dimensiones muy pequeñas
El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Conexión rentable de conductores engarzados en un gran número de piezas
Herramientas para el engarce manual y automatizado disponibles opcionalmente