CAC-PTCM1015464/D
-
Cable
1084514
Conectores para placa de circuito impreso confeccionados / Cable de conexión con 2 conectores para placas de circuito impreso, corriente asignada: 6 A, longitud de cable: Entrada libre (0,1 ... 3,0 m), Cabecera 1: 2-polos , paso: 2,5 mm , Conexión crimpada , Hembra, Color: blanco, Tipo de cable:Hilo trenzado único, PVC, 22 AWG, blanco, Cabecera 2: 2-polos, paso: 2,5 mm , Conexión crimpada , Hembra, Color: blanco, Tipo de cable:Hilo trenzado único, PVC, 20 AWG, blanco, familia de artículos: CC-Cabling KMAT
Detalles de producto
| Tipo de producto | Conectores para placa de circuito impreso confeccionados |
| Familia de productos | CC-Cabling KMAT |
| Línea de productos | COMBICON Connectors Special |
| Número de polos | 2 |
| Paso | 0,00 mm |
| Propiedades | |
| Corriente nominal IN | 6 A para el uso hasta (1 mm² (AWG 18)) |
| Corriente de dimensionamiento / sección de conductor | 6 A para el uso hasta (1 mm² (AWG 18))/ |
| Observación referente al funcionamiento | Según la norma DIN EN 61984, los conectores COMBICON son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga. |
| Esquema de dimensiones |
|
| Paso | 2,5 mm |
| Resistencia a la tracción de uniones crimpadas | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | AWG 22 / ≥ 40 N |
| Fuerzas al enchufar y desenchufar | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Número de ciclos | 25 |
| Fuerza al enchufar por polo aprox. | 3 N |
| Fuerza al desenchufar por polo aprox. | 2 N |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 70 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 105 °C |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 70 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 105 °C |
| Temperatura ambiente (disposición) | -30 °C ... 105 °C (en función de la curva derating) |
| Temperatura ambiente (colocación móvil) | -10 °C ... 80 °C (en función de la curva derating) |
| Conexión 1 | |
| Familia de artículos | PTCM 0,5/..-PL |
| Paso | 2,5 mm |
| Tipo de conexión | Conexión crimpada |
| Número de polos | 2 |
| Sección nominal | 0,75 mm² |
| Tipo de conexión del contacto | Hembra |
| Tipo de montaje | Gatillo de bloqueo |
| Material aislante | PA |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Conexión 2 | |
| Familia de artículos | PTCM 0,5/..-PL |
| Tipo de conexión | Conexión crimpada |
| Paso | 2,5 mm |
| Número de polos | 2 |
| Sección nominal | 0,75 mm² |
| Tipo de conexión del contacto | Hembra |
| Tipo de montaje | Gatillo de bloqueo |
| Longitud del cable | Entrada libre (0,1 ... 3,0 m) |
| UL AWM Style | 10002 |
| Apantallado | no |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PVC |
| Conductor individual, color | blanco |
| Tensión nominal Cable | 300 V |
| Tensión de prueba | 1500 V |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
| UL AWM Style | 10002 |
| Apantallado | no |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,32 mm |
| Línea de señales AWG | 20 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PVC |
| Conductor individual, color | blanco |
| Tensión nominal Cable | 300 V |
| Tensión de prueba | 1500 V |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
| UL AWM Style | 10002 |
| Apantallado | no |
| Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 18 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PVC |
| Conductor individual, color | blanco |
| Tensión nominal Cable | 300 V |
| Tensión de prueba | 1500 V |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
| UL AWM Style | 2517 |
| Apantallado | no |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Envoltura exterior, color | gris |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PVC |
| Tensión nominal Cable | 300 V |
| Tensión de prueba | 1500 V |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
| UL AWM Style | 2517 |
| Apantallado | no |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,32 mm |
| Línea de señales AWG | 20 |
| Envoltura exterior, color | gris |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PVC |
| Tensión nominal Cable | 300 V |
| Tensión de prueba | 1500 V |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
| UL AWM Style | 2517 |
| Apantallado | no |
| Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 18 |
| Envoltura exterior, color | gris |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PVC |
| Tensión nominal Cable | 300 V |
| Tensión de prueba | 1500 V |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Código de artículo | 1084514 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AAHREA |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
Homologación conforme al estándar UL "Wiring Harness Traceability Program"
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520