línea de productos COMBICON Connectors S
sección 1,5 mm2
paso 3,5 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
clase de montaje SKEDD - Sistema de conexión directa
tipo de embalaje empaquetado en caja
Conector directo para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, número de potenciales: 4, número de filas: 2, número de polos: 2, número de conexiones: 4, familia de artículos: SDDC 1,5/..-PV, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: SKEDD - Sistema de conexión directa, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, longitud del pin [P]: 3,6 mm, sistema enchufable: SKEDD, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja