CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - Conector enchufable directo
1016285

línea de productos COMBICON Connectors M
sección 2,5 mm2
paso 5 mm
tipo de conexión Conexión crimpada
clase de montaje SKEDD - Sistema de conexión directa
tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector directo para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, número de potenciales: 16, número de filas: 2, número de polos: 8, número de conexiones: 16, familia de artículos: CDDC 2,5/..-PV, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión crimpada, montaje: SKEDD - Sistema de conexión directa, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, sistema enchufable: SKEDD, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Sus ventajas

La técnica de inserción directa SKEDD permite el posicionamiento flexible en la placa de circuito impreso
Costes de componentes y proceso reducidos: simplemente enchufar manualmente y unir con seguridad frente a vibraciones
Los contactos dispuestos en doble fila permiten una elevada densidad de empaquetado con superficie de base compacta
Amplio espectro de uso gracias a la idoneidad para placas de circuito impreso con superficie galvanizada químicamente o Hot Air Leveling (HAL)
Conexión rentable de conductores engarzados en un gran número de piezas
Herramientas para el engarce manual y automatizado disponibles opcionalmente