SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PEX - Soporte de contactos
1238744

Soporte de contactos, Universal, 4-polos, Conector macho, recto, M12, codificación: S, Montaje en placas de circuito impreso, Conexión por soldadura THR, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal
Obturación adicional para el equipo en estado desenchufado
Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados