SACC-FP-M-M12-THR PP
-
Prensaestopas para carcasa
1027679
Prensaestopas para carcasa, Conector macho, M12-Bloqueo exterior Push-Pull, Soldadura THR y por ola, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Sistema de bloqueo M12 PUSH-PULL para cualquier fabricante para la máxima disponibilidad
Cableado sencillo y rápido de los equipos y las instalaciones en zonas de difícil acceso
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR