SACC-M12MST-4CON-PG 9-M
-
Conector de potencia
1107340
Conector de potencia, Potencia, 4-polos, sin apantallar, Conector macho recto M12, codificación: T, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm, para corriente continua hasta 12 A/63 V, Contacto 4 en avance
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
Potencia: conector enchufable DC para hasta 12 A y 63 V DC
Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial