SACC-M12MRS-3PECON-PG 9-M - Conector de potencia
1107271

Conector de potencia, 4-polos, Conector macho acodado M12, codificación: S, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm, para corriente alterna hasta 12 A/630 V, Contacto 4 en avance

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
Potencia: conector enchufable AC para hasta 12 A y 630 V AC
Protección contra inserción incorrecta por codificación especial