FTP-2/S - Conector de comprobación
3069904

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Conector de comprobación, con contacto corto, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, color: gris

Detalles de producto