HC-STA-D15-HLFS-1TTM20-ELC-AL
-
Carcasa
1424350
Carcasa aérea D15, para brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, 1x M20, altura: 56 mm, prensaestopas: sin, Estándar
Detalles de producto
Generalidades | para insertos de contactos HC-D15, A10 |
Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por brida |
Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
Familia de productos | HC-STA-D |
Aplicación | Estándar |
Construcción | D15 |
Número de salidas de cable | 1 |
Tipo de atornillado | 1x M20 |
Salida de cables | recta |
Prensaestopas Pg | sin |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 30 mm |
Altura | 56 mm |
Longitud | 63,5 mm |
Material junta | NBR, conductiva |
Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
Material superficie de la carcasa | sin recubrimiento |
Datos mecánicos | |
Tipo de atornillado | 1x M20 |
Tipo de bloqueo | Pin |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66 |
IP67 | |
Resistencia a los golpes | IK08 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
Código de artículo | 1424350 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF7APE |
GTIN | 4055626370866 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 95.3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 95.3 g |
Número de tarifa arancelaria | 85472000 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Prensaestopas 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Prensaestopas 1411189
-
G-INS-M20-M68N-SNES-S - Prensaestopas 1424543
-
HC-M-D15-MF-HB - Marco para soporte de módulos 1062122
-
HC-D15-HCWS-PL-BK - Tapa de protección 1346521
-
US-EMLP (20X9) CUS - Marcador de plástico 0830085
-
US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico 0830989
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241061
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520