Prensaestopas - G-INS-M20-S68N-NNES-S
1411163

Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 6 mm ... 12 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico


Detalles de producto




Tipo de producto Conexión por tornillo completa
Número de conductores 1
Fabricante BIMED
Nombre del fabricante BMBC-02
Apantallado no
Ejecución de la compensación de tracción A

Categoría de efecto al golpe 6
Versión, Descarga de tracción A
Par de apriete 8 Nm ±0,5 Nm (Tuerca de sombrerete)
5,5 Nm (Manguito de sujeción)

Índice de protección IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
IP68 (5 bar, 30 min.)
IP66
Índice de protección 4X
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 100 °C (estático)

Esquema de dimensiones
Longitud 37 mm
Longitud de la rosca de conexión 8 mm
Diámetro de taladro 20,1 mm ... 20,3 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión 22 mm
Ancho de llave Tubuladura 22 mm
Medida entre vértices del hexágono 24,5 mm
Tipo de rosca lado de conexión M20 x 1,5
Paso de rosca 1,5 mm

Color plateado
Material inserto Poliamida 6
Material Empaquetadura para cables CR
Material anillo tórico Perbunán
Material unión atornillada Latón, niquelado

Diámetro exterior del cable 6 mm ... 12 mm
10 mm ... 12 mm (con UL 514 B)
Ausencia de halógenos no

Indicaciones de montaje 1) Montar tubuladura del prensaestopas con el par correcto en la carcasa 2) Insertar cable 3) Apretar la tuerca de unión firmemente con el par correcto

Código de artículo 1411163
Unidad de embalaje 5 Unidades
Cantidad mínima de pedido 5 Unidades
Clave de venta 02
Clave de producto BF7DAX
Página del catálogo Página 688 (C-2-2019)
GTIN 4046356922982
Peso por unidad (incluido el embalaje) 30.2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29.28 g
Número de tarifa arancelaria 74199990
País de origen TR


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

DNV

ID de homologación: TAE00003WY

UL Listed

ID de homologación: E199260

cUL Listed

ID de homologación: E199260

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"