HC-D 15-SML-52/O2M20
-
Carcasa
1604894
Carcasa zócalo HEAVYCON D 15, con brida longitudinal, altura 52 mm, con tubuladura 2 x M20
Carcasa zócalo HEAVYCON D 15, con brida longitudinal, altura 52 mm, con tubuladura 2 x M20
Generalidades | para insertos de contactos HC-D15, A10 |
Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por brida |
Tipo de carcasa | Carcasa de superficie |
Aplicación | Estándar |
Construcción | D15 |
Número de salidas de cable | 2 |
Tipo de atornillado | 2x M20 |
Apantallado | no |
Salida de cables | lateral |
Prensaestopas Pg | sin |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 50 mm |
Altura | 52 mm |
Longitud | 93 mm |
Material carcasa | Fundición de aluminio a presión |
Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo, gris |
Material brida de bloqueo | Acero, galvanizado |
Datos mecánicos | |
Tipo de atornillado | 2x M20 |
Tipo de bloqueo | Brida |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
Código de artículo | 1604894 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF7AAE |
GTIN | 4017918882860 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 218.32 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 216.11 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389006 |
País de origen | DE |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |