HC-B 16-TMB-100/O1STM32S-EEE
-
Carcasa
1460370
Carcasa de canillas HEAVYCON ADVANCE B16, con bloqueo por bayoneta (hexágono interior) en acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 100 mm, con 1x rosca M32, salida de cables lateral, sin superficie; junta conductora (características CEM)
Detalles de producto
Generalidades | Para insertos de contactos HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por bayoneta |
Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
Aplicación | Offshore/CEM |
Construcción | B16 |
Número de salidas de cable | 1 |
Tipo de atornillado | 1x M32 |
Tornillos de fijación | M6 |
Apantallado | sí |
Salida de cables | lateral |
Prensaestopas Pg | sin |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 57 mm |
Altura | 100 mm |
Longitud | 126 mm |
Material junta | NBR, conductiva |
Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
Material superficie de la carcasa | sin recubrimiento |
Material brida de bloqueo | Acero inoxidable |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
Datos mecánicos | |
Tipo de atornillado | 1x M32 |
Tipo de bloqueo | Tornillo |
Indicaciones de montaje | Se debe retirar el esmaltado en polvo aislante que pudiera haber en la pared del armario de control para lograr un efecto óptimo de apantallamiento. |
Tornillos de fijación | M6 |
Código de artículo | 1460370 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF7AAA |
GTIN | 4046356592697 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 400.6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 400.6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
HC-B-BF - Brida de sujeción 1604641
-
HC-B-BF-SET - Brida de sujeción 1604654
-
HC-B 16-TMS-SD-IP66 - Tapa de protección 1411517
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Prensaestopas 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Prensaestopas 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Prensaestopas 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Prensaestopas 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Prensaestopas 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Prensaestopas 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Adaptador de reducción 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adaptador de ampliación 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Tornillo de cierre 1645862
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520