HC-M-KV-Z-M32
-
Prensaestopas
1646162
Prensaestopas metálico con brida para tracción compensada, longitud de rosca: 8 mm, margen estanco de cable: 18-27 mm, margen de sujeción: 19-30 mm, SW 40, rosca: M32
Detalles de producto
Tipo de producto | Prensaestopas |
Aplicación | Estándar |
Número de conductores | 1 |
Ejecución | con brida para tracción compensada |
Fabricante | wafi |
Apantallado | no |
Esquema de dimensiones |
|
Longitud | 43 mm |
Longitud de la rosca de conexión | 8 mm |
Longitud sin rosca de conexión | 35 mm |
Diámetro | 32 mm |
Diámetro de la rosca de conexión | 32 mm |
Ancho entre caras-Tuerca de unión | 42 mm |
Ancho de llave Tubuladura | 40 mm |
Margen de sujeción de la brida para tracción compensada | 19,00 mm ... 27,00 mm |
Medida entre vértices del hexágono | 47 mm |
Tipo de rosca lado de conexión | M32 x 1,5 |
Paso de rosca | 1,5 mm |
Par de apriete | 18 Nm (Manguito de sujeción) |
12 Nm (Tuerca de unión) |
Material junta Junta tórica | NBR |
Material junta Junta del cable | Perbunán |
Material conexión por tornillo | Latón, niquelado |
Diámetro exterior del cable Cable 1 | 18 mm ... 27 mm |
Ausencia de halógenos | no |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 80 °C (estático) |
Código de artículo | 1646162 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF7DFX |
GTIN | 4017918941307 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 153.09 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 150.35 g |
Número de tarifa arancelaria | 73079299 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140801 |
ECLASS-15.0 | 27140801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000441 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 0c3fd652-25ee-4cb6-b2a7-bf3e529eb0cb |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 1.557 kg CO2e |
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520