HC-B 16-SMLD-84/O2M32
-
Carcasa
1645684
Carcasa zócalo HEAVYCON B16, con brida longitudinal, altura de 84 mm, con tubuladura 2xM32, con tapa
Carcasa zócalo HEAVYCON B16, con brida longitudinal, altura de 84 mm, con tubuladura 2xM32, con tapa
| Generalidades | para insertos de contactos HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K |
| Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por brida |
| Tipo de carcasa | Carcasa de superficie |
| Aplicación | Estándar |
| Construcción | B16 |
| Número de salidas de cable | 2 |
| Tipo de atornillado | 2x M32 |
| Tapa de protección | sí |
| Apantallado | no |
| Salida de cables | lateral |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 84 mm |
| Longitud | 117 mm |
| Material junta | NBR |
| Material carcasa | Fundición de aluminio a presión |
| Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo, gris |
| Material tapa protectora | PA |
| Material brida de bloqueo | Acero inoxidable, empuñadura: PA |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de atornillado | 2x M32 |
| Tipo de bloqueo | Brida |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 (En estado enchufado) |
| IP54 (con capuchón de protección cerrado) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Código de artículo | 1645684 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF7AAC |
| GTIN | 4017918954895 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 459.4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 459.4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389006 |
| País de origen | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |