HC-B 16-SML-84/O1M32
-
Carcasa
1646299
Carcasa zócalo HEAVYCON B16, con brida longitudinal, altura de 84 mm, con tubuladura 1x M32
Carcasa zócalo HEAVYCON B16, con brida longitudinal, altura de 84 mm, con tubuladura 1x M32
| Generalidades | para insertos de contactos HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K |
| Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por brida |
| Tipo de carcasa | Carcasa de superficie |
| Aplicación | Estándar |
| Construcción | B16 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Tipo de atornillado | 1x M32 |
| Apantallado | no |
| Salida de cables | izquierda (ver en la brida longitudinal abierta) |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 84 mm |
| Longitud | 117 mm |
| Material junta | NBR |
| Material carcasa | Fundición de aluminio a presión |
| Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo, gris |
| Material brida de bloqueo | Acero inoxidable, empuñadura: PA |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de atornillado | 1x M32 |
| Tipo de bloqueo | Brida |
| Indicaciones de montaje | para prensaestopas enteros y medios |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Código de artículo | 1646299 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF7AAC |
| GTIN | 4017918954925 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 431.3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 420.6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389006 |
| País de origen | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |