HC-B 16-SFQD-84/O2M32
-
Carcasa
1645668
Carcasa zócalo HEAVYCON B16, para brida transversal, altura de 84 mm, con tubuladura 2x M32, con tapa
Carcasa zócalo HEAVYCON B16, para brida transversal, altura de 84 mm, con tubuladura 2x M32, con tapa
| Generalidades | para insertos de contactos HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K |
| Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por brida |
| Tipo de carcasa | Carcasa de superficie |
| Aplicación | Estándar |
| Construcción | B16 |
| Número de salidas de cable | 2 |
| Tipo de atornillado | 2x M32 |
| Tapa de protección | sí |
| Apantallado | no |
| Salida de cables | lateral |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 84 mm |
| Longitud | 117 mm |
| Material junta | NBR |
| Material carcasa | Fundición de aluminio a presión |
| Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo, gris |
| Material tapa protectora | PA |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de atornillado | 2x M32 |
| Tipo de bloqueo | Pin |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 (En estado enchufado) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Código de artículo | 1645668 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF7AAC |
| GTIN | 4017918957902 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 434.13 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 434.13 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389006 |
| País de origen | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |