HC-B 10-TMB-100/O1STM32S-STA
-
Carcasa
1604382
HEAVYCON ADVANCE con recubrimiento de polvo estándar, carcasa aérea B10, con bloqueo por bayoneta, altura 100 mm, con rosca 1xM32, salida lateral de cable
Detalles de producto
| Generalidades | Para insertos de contactos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
| Aplicación | Estándar |
| Construcción | B10 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Tipo de atornillado | 1x M32 |
| Apantallado | no |
| Salida de cables | lateral |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 100 mm |
| Longitud | 105 mm |
| Medida de montaje | |
| Ancho del corte de montaje | 35 mm |
| Longitud del corte de montaje | 65 mm |
| Material junta | NBR |
| Material carcasa | Fundición de aluminio a presión |
| Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo, gris |
| Material brida de bloqueo | Acero inoxidable, parte de empuñadura: PA-GF |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de atornillado | 1x M32 |
| Tipo de bloqueo | Tornillo |
| Indicaciones de montaje | Para garantizar la función del contacto de tierra también con inserción inclinada, las dos bridas empotradas deberán poseer un contacto eléctrico suficiente con la pared empotrada metálica. |
| Código de artículo | 1604382 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF7AAA |
| GTIN | 4017918948061 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 364.1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 364.1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 76169910 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 1.979 kg CO2e |
Productos compatibles
-
HC-B-BF - Brida de sujeción 1604641
-
HC-B-BF-SET - Brida de sujeción 1604654
-
HC-B 10-TMS-SD-IP66 - Tapa de protección 1411504
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Prensaestopas 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Prensaestopas 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Prensaestopas 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Prensaestopas 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Prensaestopas 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Prensaestopas 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Adaptador de reducción 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adaptador de ampliación 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Tornillo de cierre 1645862
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520