SOL-SC-20ST-1-15F-00003131 - Caja de conexión de generadores
1154890

Caja de strings para instalaciones fotovoltaicas hasta 1500 V DC para la conexión de hasta 20 strings. Con protección por fusible de dos caras mediante portafusibles, interruptor de desconexión DC y protección contra sobretensiones (T1/T2). Entrada de cables a través de prensaestopas múltiples. Incluye cartuchos de fusible de 15 A.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Combinación de equipos de conmutación adecuada a la norma gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439
Análisis y asesoramiento orientados a la aplicación
Uso de las mejores tecnologías de unión y los componentes adecuados
Servicio duradero y sin fallos gracias a múltiples soluciones probadas
Posicionamiento óptimo de la protección contra sobretensiones
Amplia gama de cajas de conexión de generadores en existencias