VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V - Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2
2905641

Dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo para sistemas fotovoltaicos de tensión continua aislados y puestos a tierra de 1500 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril DIN, elementos de protección con monitorización de temperatura, mensaje de estado en el módulo.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
Borna doble para una conexión equipotencial segura y sencilla
Fosos para tornillos con esferas elevadas para trabajar con seguridad
Conexiones principales con tolvas de entrada prolongadas para una elevada resistencia a las corrientes de fuga
Indicación óptica para control de estado directamente en el equipo