SACB-8/16-L-M23 P12
-
Caja distribuidora
1491750
Caja distribuidora, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra M12 / Conector hembra M12 Push-Pull, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 5, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión enchufable M23 (para bloqueo estándar y bloqueo rápido ONECLICK) 90°, apantallamiento: no
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
Nota sobre la aplicación | Las ranuras no ocupadas deben cerrarse antes de la puesta en servicio. Encontrará los elementos de cierre adecuados en "Accesorios". |
Nota sobre la aplicación | Si se utiliza un conector roscado M23, se requiere una junta tórica. |
Tipo de producto | Caja distribuidora |
Aplicación | Estándar |
Número de polos | 5 |
Número de puestos enchufables | 8 |
Codificación | A |
Tensión de servicio máxima Umáx. | 30 V DC |
Tensión nominal UN | 24 V DC |
Corriente asignada total | 12 A |
Capacidad de corriente por pista máx. | 2 A |
Capacidad de corriente por puesto enchufable | 4 A |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión sensor/actuador | Conector hembra M12 |
Asignación de conexiones | |
Puesto enchufable/polo = Color del conductor o conexión | 1 / 4 (A) = 15 |
1 / 2 (B) = 7 | |
2 / 4 (A) = 5 | |
2 / 2 (B) = 4 | |
3 / 4 (A) = 16 | |
3 / 2 (B) = 8 | |
4 / 4 (A) = 3 | |
4 / 2 (B) = 14 | |
5 / 4 (A) = 17 | |
5 / 2 (B) = 9 | |
6 / 4 (A) = 2 | |
6 / 2 (B) = 13 | |
7 / 4 (A) = 11 | |
7 / 2 (B) = 10 | |
8 / 4 (A) = 1 | |
8 / 2 (B) = 18 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = 19 | |
1-8 / 3 (0 V) = 6 | |
1-8 / 5 (PE) = 12 |
Indicación de estado disponible | sí |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 56 mm |
Altura | 35,2 mm |
Longitud | 160 mm |
Material Carcasa | PBT |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | FKM |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PA |
Material contacto, lado cable principal | Aleación de Cu |
Material superficie del contacto, lado cable principal | dorado |
Tipo de conexión | Conexión enchufable M23 (para bloqueo estándar y bloqueo rápido ONECLICK) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C |
Código de artículo | 1491750 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF3CBB |
GTIN | 4063151940409 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 271.7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 271.7 g |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - Cable principal 1684056
-
RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U - Cable principal 1684069
-
RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - Cable principal 1684072
-
RCK-TWUM/BL16+3/10,0PUR-U - Cable principal 1684085
-
M23-1RS1N8A8004S - Conector para cables 1629149
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
MSK 1 - Capuchón de metal 1665897
-
MSK 2 - Capuchón 1665907
-
KSK 1 - Capuchón roscado 1685013
-
PLUSCON-RCS - Llave de cadena 1665062
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Herramienta 1208445
Sus ventajas
Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Instalación rápida y segura de los conectores con bloqueo rápido Push-Pull según IEC 61076-2-010
Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520