SACB-6/ 6-C - Caja distribuidora
1692873

Caja distribuidora, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 6, número de polos: 4, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: no, Universal; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, apantallamiento: no

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Seguro en el campo gracias a las robustas carcasas y a los elevados grados de protección
Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ