Por metros, Anillo de cable, apantallado, PVC, negro, 3-conductores, color conductores individuales: marrón, azul, negro, longitud de cable: 300 m
Cable por metros para aplicaciones de cobre y fibra óptica
Gracias a la gran diversidad de tipos de cable de nuestro material por metros se pueden realizar distintas aplicaciones. Configure el cableado a la medida exacta: en combinación con los conectores y distribuidores confeccionables de Phoenix Contact, se pueden confeccionar con facilidad longitudes de cable personalizadas.
Por metros, Anillo de cable, PUR sin halógenos, amarillo, 5-conductores, color conductores individuales: negro, marrón, azul, blanco, amarillo/verde, longitud de cable: 300 m
Por metros, Anillo de cable, apantallado, PUR sin halógenos, amarillo, 3-conductores, color conductores individuales: marrón, azul, negro, longitud de cable: 100 m
Por metros, Anillo de cable, apantallado, PUR sin halógenos, amarillo, 3-conductores, color conductores individuales: marrón, azul, negro, longitud de cable: 100 m
Por metros, Anillo de cable, apantallado, PVC, amarillo, 4-conductores, color conductores individuales: marrón, azul, negro, blanco, longitud de cable: 300 m
Por metros, Anillo de cable, apantallado, PUR sin halógenos, amarillo, 4-conductores, color conductores individuales: marrón, blanco, azul, negro, longitud de cable: 300 m
Por metros, Anillo de cable, apantallado, PVC, amarillo, 4-conductores, color conductores individuales: marrón, azul, negro, blanco, longitud de cable: 100 m
Por metros, Cable de datos, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), apantallado, PVC sin halógenos, verde RAL 6018, 4-conductores (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color conductores individuales: blanco-azul, amarillo-verde, longitud de cable: 1000 m
Por metros, Anillo de cable, PUR sin halógenos, amarillo, similar a RAL 1021, 4-conductores, color conductores individuales: marrón, blanco, azul, negro, longitud de cable: 300 m
Por metros, Anillo de cable, PUR sin halógenos, amarillo, 3-conductores, color conductores individuales: marrón, azul, negro, longitud de cable: 100 m
Sus ventajas
- Pedidos flexibles – también suministramos cables de longitud corta
- Fácil desenrollado gracias a las bobinas para cables muy largos
- Variabilidad, ya que disponemos de cables adecuados para cada aplicación
Cables de cobre en material por metros
Los cables de cobre de Phoenix Contact se pueden adquirir con números de polos y secciones distintos en longitudes personalizadas de entre 0,2 m y 1000 m.
- Tipo de cable PUR sin halógenos
- Tipo de cable PUR/PVC
- Tipo de cable PVC
- Tipo de cable PUR POWER
Con nuestros conectores confeccionables podrá adaptar la longitud del cable de forma flexible a sus requisitos.
Cables de fibra óptica en material por metros
Los sistemas de cables y de conexión de Phoenix Contact ofrecen soluciones para distintos campos de aplicación como la automatización industrial, centros de cálculo o el cableado de edificios.
- Polymer Optical Fiber (POF) hasta máximo 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) hasta máximo 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo hasta 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo hasta 40 GBit/s