NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU
-
Cable patch
1413166
Cable patch, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PUR, azul agua RAL 5021, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 20 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Familia de productos | RJ45 STANDARD CAT6A |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s (500 MHz) |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
| Tensión nominal UN | 48 V |
| Corriente nominal IN | 0,5 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 10 GBit/s (500 MHz) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | 200 |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Au |
| Material soporte de contactos | PC |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | Conexión Pierce |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión Pierce |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 / IP20 |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 / IP20 |
| Apantallado | sí |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Longitud del cable | 20 m |
| Ethernet, CAT6A, 4 pares, S/FTP [94G] | |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet, CAT6A, 4 pares, S/FTP [94G] |
| Diseño de conductores | 2x2xAWG26/7, S/FTP |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
| Cubierta visual de pantalla | 65 % |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (Conector enchufable RJ45) |
| -25 °C ... 75 °C (línea) | |
| Resistencia a las llamas | IEC 60332-1 |
| Código de artículo | 1413166 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ABNABH |
| GTIN | 4046356990011 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 740.4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 645 g |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 27.279 kg CO2e |
Productos compatibles
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Cable patch 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Cable patch 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Cable patch 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Cable patch 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Cable patch 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227593
Sus ventajas
Perfecto para aplicaciones industriales
Perfecto para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
Angulación compacta
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520