NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC
-
Cable patch
1227564
Cable patch, Ethernet CAT5 CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, LSZH, gris, Conector recta RJ45 / IP20, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 5 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Familia de productos | RJ45 STANDARD CAT5 |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Salida de cables | recta |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | I |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 72 V |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Latón |
| Material superficie del contacto | Au |
| Material soporte de contactos | PC |
| Envoltura exterior, material | LSZH |
| Anchura | 12 mm |
| Altura | 14,8 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | Conexión Pierce |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión Pierce |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 / IP20 |
| Número de polos | 8 (8) |
| Apantallado | sí |
| Color cuerpo de agarre | gris |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 80 °C |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector recta RJ45 / IP20 |
| Número de polos | 8 (8) |
| Apantallado | sí |
| Color cuerpo de agarre | gris |
| Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 80 °C |
| Longitud del cable | 5 m |
| Ethernet, tipo B, 8 polos, CAT5, LSZH [BC5] | |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Ethernet, tipo B, 8 polos, CAT5, LSZH [BC5] |
| Diseño de conductores | 2x2xAWG26/7, S/UTP |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,85 mm |
| Diámetro exterior del cable | 5,70 mm ±0,3 mm |
| Envoltura exterior, material | LSZH |
| Envoltura exterior, color | gris |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductores individuales, número | 8 |
| Conductor individual, sección [AWG] | 26 |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,70 mm |
| Cubierta visual de pantalla | 70 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5000 MΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 148,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 8 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 46 mm |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 65,3 dB (con 1 MHz) |
| 56,3 dB (a 4 MHz) | |
| 50,3 dB (a 10 MHz) | |
| 47,2 dB (con 16 MHz) | |
| 45,8 dB (a 20 MHz) | |
| 42,9 dB (a 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (a 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
| 53,3 dB (a 4 MHz) | |
| 48,8 dB (a 8 MHz) | |
| 47,3 dB (a 10 MHz) | |
| 44,2 dB (con 16 MHz) | |
| 42,8 dB (a 20 MHz) | |
| 41,3 dB (a 25 MHz) | |
| 39,9 dB (a 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (a 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de retorno (RL) | 20 dB (con 1 MHz) |
| 23 dB (a 4 MHz) | |
| 24,5 dB (a 8 MHz) | |
| 25 dB (a 10 MHz) | |
| 25 dB (con 16 MHz) | |
| 25 dB (a 20 MHz) | |
| 24,2 dB (a 25 MHz) | |
| 23,3 dB (a 31,25 MHz) | |
| 20,7 dB (a 62,5 MHz) | |
| 19 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de pantalla | 3,2 dB (con 1 MHz) |
| 6,01 dB (a 4 MHz) | |
| 9,49 dB (a 10 MHz) | |
| 12,07 dB (con 16 MHz) | |
| 13,54 dB (a 20 MHz) | |
| 17,11 dB (a 31,25 MHz) | |
| 24,76 dB (a 62,5 MHz) | |
| 31,99 dB (a 100 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | conforme a IEC 60754-1/2 |
| Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Temperatura ambiente (disposición) | 0 °C ... 60 °C |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | 0 °C ... 40 °C |
| Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 |
| Código de artículo | 1227564 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ABNABG |
| GTIN | 4063151321413 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 236 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 236 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 8.442 kg CO2e |
Productos compatibles
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Módulo de insertos de contactos 1435214
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Cable patch 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Cable patch 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Cable patch 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227563
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Cable patch 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Cable patch 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227590
Sus ventajas
Perfecto para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 1 GBit/s (CAT5)
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520