SAC-3P-MR-B SCO/.../... - Cable para sensores/actuadores
1400905

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, Conector acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, a Conector de válvula B (10 mm), Circuito: sin conectar, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Soluciones flexibles - materiales configurables con tipos y longitudes de cable variables