UL listado
ID de homologación: FILE E 221474| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 221474| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, Conector recta M12, codificación: A, a Hembra recta M8 Snap-in, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
| Aplicación | Estándar |
| Robótica y cadenas de arrastre | |
| Número de polos | 3 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | no |
| Codificación | A |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
| Material junta | NBR |
| Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | TPU GF |
| Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Conexión de conductores | |
| Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 |
| Número de polos | 3 |
| Tipo de codificación | A |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Hembra recta M8 Snap-in |
| Número de polos | 3 |
| Sistema de bloqueo | Snap-in |
| Tipo de codificación | A |
| Longitud del cable | Libre introducción (0,2 ...40,0 m) |
| PUR sin halógenos negro [PUR] | |
| Peso del cable | 18 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 3 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
| PUR sin halógenos negro PUR | |
| Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
| Línea de señales AWG | 24 |
| Sección de línea | 3x 0,25 mm² (conductor de señales) |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Diámetro exterior del cable | 3,60 mm ±0,15 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
| Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm (Aislamiento de conductor) |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,50 mm |
| Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
| Paso de cableado total | 40 mm |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
| Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 18 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 36 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 44 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥2000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
| Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
| Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
| Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
| buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes | |
| resistente al agua del mar | |
| condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Características especiales | apto para cadenas portacables |
| sin silicona | |
| sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| PUR sin halógenos, amarillo [240] | |
| Peso del cable | 24 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Número de polos | 3 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | PUR sin halógenos, amarillo [240] |
| PUR sin halógenos, amarillo 240 | |
| Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
| Línea de señales AWG | 24 |
| Sección de línea | 3x 0,25 mm² (conductor de señales) |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Diámetro exterior del cable | 4,40 mm ±0,15 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | amarillo |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
| Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
| Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
| Paso de cableado total | 40 mm |
| Resistencia máx. del conductor | 78 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 300 V AC |
| Tensión de prueba | ≥ 3000 V AC (Prueba spark) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 22 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 44 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
| Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
| según EN 50267-2-1 | |
| Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
| Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
| según UL 758, 168 h a 60 °C | |
| Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
| resistente al agua del mar | |
| resistente a la abrasión | |
| poco adherente | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| PUR sin halógenos, de color naranja [180] | |
| Peso del cable | 24 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Número de polos | 3 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | PUR sin halógenos, de color naranja [180] |
| PUR sin halógenos, de color naranja 180 | |
| Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
| Línea de señales AWG | 24 |
| Sección de línea | 3x 0,25 mm² (conductor de señales) |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,17 mm ±0,02 mm (conductor de señales) |
| Diámetro exterior del cable | 4,40 mm ±0,15 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | naranja RAL 2003 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
| Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm (Aislamiento de conductor) |
| aprox. 0,90 mm (Envoltura exterior) | |
| Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
| Resistencia máx. del conductor | máx. 78 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 10 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
| Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 22 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 44 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 44 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
| Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
| Resistencia a las llamas | según UL-Style 20549 |
| según UL 758/1581 FT2 | |
| Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
| Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
| resistente al agua del mar | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| PUR sin halógenos, gris [280] | |
| Peso del cable | 18 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 3 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | PUR sin halógenos, gris [280] |
| PUR sin halógenos, gris 280 | |
| Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
| Línea de señales AWG | 24 |
| Sección de línea | 3x 0,25 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Diámetro exterior del cable | 3,60 mm ±0,15 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
| Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm (Aislamiento de conductor) |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,50 mm |
| Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
| Paso de cableado total | 40 mm |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
| Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 18 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 36 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 44 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
| Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
| Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
| Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
| buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes | |
| resistente al agua del mar | |
| condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Características especiales | apto para cadenas portacables |
| sin silicona | |
| sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| PUR altamente flexible gris [800] | |
| Observación | Debido a su envoltura exterior de gran robustez, este cable se pela en pasos de 5 cm. |
| Peso del cable | 24 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Número de polos | 3 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | PUR altamente flexible gris [800] |
| PUR altamente flexible gris 800 | |
| Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
| Línea de señales AWG | 24 |
| Sección de línea | 3x 0,25 mm² (conductor de señales) |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,2 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
| Diámetro exterior del cable | 4,30 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
| Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
| Resistencia máx. del conductor | aprox. 76 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km |
| Tensión nominal Cable | 300 V |
| Tensión de prueba | 2000 V |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7,5 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 18 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 33 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 7,5 x D, Trayecto de avance: 5 m, Velocidad de avance: 3,3 m/s, Aceleración: 5 m/s² |
| Ciclos de flexión máx.: 15000000, Radio de flexión: 50 mm, Trayecto de avance: 0,9 m, Velocidad de avance: 5 m/s, Aceleración: 30 m/s² | |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±360 °/m, Ciclos de torsión: 1000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
| Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
| Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
| Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1 |
| Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
| sin silicona | |
| Características especiales | Envoltura de cable resistente a chispas de soldadura, reciclable, mate, sin adhesión, resistente a la abrasión, retardadora de llama y autoextinguible |
| no contiene silicona ni cadmio | |
| sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| M8 | |
| Denominación de norma | Conector enchufable M8 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-104 |
| Código de artículo | 1696853 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF1CBA |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 47.9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 47.9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |