UL listado
ID de homologación: E221474| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 30 V | 6 A | - 18 | - 18 |
| Datos | 42 V | 0,5 A | - 26 | - 26 |
cUL Listed
ID de homologación: E221474| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 30 V | 6 A | - 18 | |
| Datos | 42 V | 0,5 A | - 26 | |