NBC-MS/ 1,0-94B/R4MC SCO
-
Cable de red
1407422
Cable de red, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: A / IP67, a Conector recta RJ45 Bloqueo de clip / IP67, longitud de cable: 1 m
Detalles de producto
Generalidades | Encontrará otros productos con tipo de cable variable y longitud de cable variable en el apartado Accesorios |
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Estándar |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Codificación | A |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (conforme a IEC 11801), 1 GBit/s |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Tensión nominal UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corriente nominal IN | 1 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON / IP67 |
Número de polos | 8 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A (Estándar) |
Color cuerpo de agarre | negro |
Material | CuZn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
TPU GF (Soporte de contactos) | |
TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta RJ45 Bloqueo de clip / IP67 |
Número de polos | 8 (8) |
Sistema de bloqueo | Bloqueo de clip |
Color cuerpo de agarre | gris |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
PC (Soporte de contactos) | |
PA (Carcasa) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
Longitud del cable | 1 m |
Ethernet flexible CAT5, 4 pares [94B] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Ethernet flexible CAT5, 4 pares [94B] |
Diseño de conductores | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 4x 2x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,96 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,40 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | azul agua RAL 5021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
Conductor individual, color | blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón |
Grosor de pared Envoltura exterior | 1,05 mm |
Cableado de pares | 2 conductores como par |
Cableado total | 4 pares como alma |
Cubierta visual de pantalla | 70 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancia de transferencia | ≤ 100,00 mΩ/m (a 10 MHz) |
Resistencia al pulido | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Capacidad de la línea | 48 nF/km (a 1 kHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 52 mm |
Resistencia a la tracción | ≤ 100 N |
Atenuación paradiafónica (NEXT) | 71,3 dB (con 1 MHz) |
62,3 dB (a 4 MHz) | |
56,3 dB (a 10 MHz) | |
53,2 dB (con 16 MHz) | |
51,8 dB (a 20 MHz) | |
48,9 dB (a 31,25 MHz) | |
44,4 dB (a 62,5 MHz) | |
41,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación paradiafónica con potencia numerada (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
53,3 dB (a 4 MHz) | |
47,3 dB (a 10 MHz) | |
44,2 dB (con 16 MHz) | |
42,8 dB (a 20 MHz) | |
39,9 dB (a 31,25 MHz) | |
35,4 dB (a 62,5 MHz) | |
32,3 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de retorno (RL) | 23 dB (a 4 MHz) |
24,1 dB (a 8 MHz) | |
25 dB (a 10 MHz) | |
25 dB (con 16 MHz) | |
25 dB (a 20 MHz) | |
23,6 dB (a 31,25 MHz) | |
21,5 dB (a 62,5 MHz) | |
20,1 dB (a 100 MHz) | |
Atenuación de pantalla | 3,2 dB (con 1 MHz) |
6 dB (a 4 MHz) | |
9,5 dB (a 10 MHz) | |
12,1 dB (con 16 MHz) | |
13,6 dB (a 20 MHz) | |
17,1 dB (a 31,25 MHz) | |
24,8 dB (a 62,5 MHz) | |
32 dB (a 100 MHz) | |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
Resistencia al aceite | según EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
Temperatura ambiente (disposición) | -20 °C ... 80 °C |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 (Conector M12) |
IP67 (Conector M12) | |
IP67 (Conector enchufable RJ45) | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (Conector M12) |
-20 °C ... 70 °C (Conector enchufable RJ45) |
M12 | |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1407422 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF1CMI |
GTIN | 4046356775441 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 91.5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 91.5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
NBC-MR-R4MC SCO-IE/.../... - Cable de red 1408671
-
NBC-FS-R4MC SCO-IE/.../... - Cable de red 1408662
-
NBC-FR-R4MC SCO-IE/.../... - Cable de red 1408653
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchón roscado 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip de seguridad 1558988
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520