cULus Listed
ID de homologación: E335024| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, PUR sin halógenos, verde RAL 6018, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: D / IP67, a Conector recta M12, codificación: D / IP67, longitud de cable: 5 m
| Generalidades | Este producto cumple la directiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capítulo 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
| Generalidades | Encontrará otros productos con tipo de cable variable y longitud de cable variable en el apartado Accesorios |
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | D |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Sistema bus | PROFINET |
| Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Conexión 1 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, codificado D, vista de la cara de machos
|
| Ejecución | M12 Conector, recta, 4-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: D, EtherCAT®, PROFINET |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de señal/categoría | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 3 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Material Contacto | CuSn |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
| Material Junta | FKM |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/especificaciones | IEC 61076-2-101 |
| Conexión 2 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, codificado D, vista de la cara de machos
|
| Ejecución | M12 Conector, recta, 4-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: D, EtherCAT®, PROFINET |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de señal/categoría | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 3 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Material Contacto | CuSn |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
| Material Junta | FKM |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/especificaciones | IEC 61076-2-101 |
| Longitud del cable | 5 m |
| Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 1 ... 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7,5 x D |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 3000000, Radio de flexión: 200 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 4 m/s, Aceleración: 4 m/s² |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±30 °/m |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| según UN ECE-R 118.03 | |
| según CSA C 22.2 N.º 210-FT1 | |
| Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404 |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV |
| Características especiales | apto para cadenas portacables |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| -40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1038749 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF1CJN |
| GTIN | 4055626592930 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 346 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 428.1 g |
| País de origen | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |