SAC-5P-M12MRL/ 1,5-500 FE - Cable de potencia
1414852

Cable de potencia, 5-polos, PVC, gris RAL 7001, Conector acodado M12, codificación: L, a extremo de cable libre, longitud de cable: 1,5 m, para corriente continua hasta 16 A / 63 V

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial L