SAC-5P-M12MRK/ 5,0-PUR PE - Cable de potencia
1414841

Cable de potencia, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector acodado M12, codificación: K, a extremo de cable libre, longitud de cable: 5 m, para corriente alterna hasta 16 A/690 V, Conexión PE con Advanced Shielding Technology

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial K
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos