SAC-5P- 0,5-280/M12FSL FE
-
Cable de potencia
1289298
Cable de potencia, PUR sin halógenos, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra recta M12, codificación: L, para corriente continua hasta 16 A / 63 V
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de potencia |
Aplicación | Suministro de energía |
Codificación | L |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión nominal UN | 63 V DC |
Corriente nominal IN | 16 A |
Conexión 1 | |
Construcción | extremo de cable libre |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Tipo de codificación | L (Power) |
PUR sin halógenos, gris [280] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 159 kg/km |
UL AWM Style | 80 °C/300 V |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos, gris [280] |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 80x 0,20 mm |
Alimentación de tensión AWG | 14 |
Sección de línea | 5x 2,5 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2,65 mm ±0,1 mm |
Diámetro exterior del cable | 8,60 mm ±0,25 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro, rosa |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,14 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,70 mm |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 8 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V AC |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V AC (Prueba spark) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 4 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 86 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: 500000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
según DIN EN 50267-2-1 | |
Resistencia a las llamas | Según UL 758/1581 (Cable Flame) |
según UL 758/1581 FT2 | |
según DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404, 168 h a 100 °C |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios según VDE 0282 parte 10 |
poco adherente | |
resistente a la abrasión | |
resistente al agua del mar | |
Temperatura ambiente (servicio) | -50 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-30 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 |
Código de artículo | 1289298 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF1CDP |
GTIN | 4063151519599 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 119.1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 119.1 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
PROT M12 MS PWR - Tornillo de cierre 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0819411
-
US-WMT (23X4) - Marcador de cables 0828769
-
WMTW (23X4)R - Marcador de cables 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Manguito de unión de tubo a cable 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Manguera de protección 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Manguera de protección 3240839
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - Herramienta 1200305
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Alicates de corte diagonal 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Pelacables 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Pelacables 1212161
-
WIREFOX 10 - Pelacables 1212150
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520