SAC-4P-M12MST-FRT SH/.../... - Cable de potencia
1276609

Cable de potencia, 4-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: T, a Hembra acodado M12, codificación: T, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), para corriente continua hasta 12 A/63 V

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial
Proteger la potencia de forma fiable - apantallado de 360° para reducir las cargas electromagnéticas