SAC-4P-M12MSS/5-PUR/FSS PE SH - Cable de potencia
1199761

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, naranja RAL 2003, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: S, a Hembra recta M12, codificación: S, longitud de cable: 5 m, para corriente alterna hasta 12 A/690 V

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección contra inserción incorrecta por codificación especial
Proteger la potencia de forma fiable - apantallado de 360° para reducir las cargas electromagnéticas
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos