SAC-4P-M12FSS PE SH/.../... - Cable de potencia
1276629

Cable de potencia, 4-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), extremo de cable libre, a Hembra recta M12, codificación: S, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), para corriente alterna hasta 12 A/690 V

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección contra inserción incorrecta por codificación especial
Proteger la potencia de forma fiable - apantallado de 360° para reducir las cargas electromagnéticas