Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Familia de productos | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Código de artículo | 1468900 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ABNABM |
GTIN | 4046356978897 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22.22 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22.22 g |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |