NBC-M12MSD/12-93C/M 8MS 3X4
-
Cable de red
1673275
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), PUR sin halógenos, verde RAL 6018, Conector recta M12, codificación: D / IP67, a Conector recta M8, codificación: A / IP67, longitud de cable: 12 m
Detalles de producto
Generalidades | Este producto cumple la directiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capítulo 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
Generalidades | Encontrará otros productos con tipo de cable variable y longitud de cable variable en el apartado Accesorios |
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Estándar |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de salidas de cable | 1 |
Sistema bus | PROFINET |
Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 / IP67 |
Número de polos | 4 |
Tipo de codificación | D (Datos) |
Color cuerpo de agarre | negro |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
PA (Soporte de contactos) | |
TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta M8 / IP67 |
Número de polos | 4 |
Tipo de codificación | A (Estándar) |
Color cuerpo de agarre | negro |
Material | CuSn (Contacto) |
Ni/Au (Superficie contactos) | |
TPU GF (Soporte de contactos) | |
TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) | |
Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Par de apriete | 0,2 Nm |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C |
Longitud del cable | 12 m |
Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] | |
Esquema de dimensiones |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] |
Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
Cableado total | Cuadretes en estrella |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 1 ... 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7,5 x D |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 3000000, Radio de flexión: 200 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 4 m/s, Aceleración: 4 m/s² |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±30 °/m |
Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
según UN ECE-R 118.03 | |
según CSA C 22.2 N.º 210-FT1 | |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404 |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
-40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 (Conector M12) |
IP67 (Conector M12) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C (Conector M12) |
Código de artículo | 1673275 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | AF1CJN |
GTIN | 4067923224575 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 780.1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22.22 g |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Cable de red 1408640
-
NBC-M12MRD-PN/.../... - Cable de red 1408633
-
NBC-M12FSD-PN/.../... - Cable de red 1408623
-
NBC-M12FRD-PN/.../... - Cable de red 1408615
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchón roscado 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip de seguridad 1558988
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptador para mangueras de protección 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Manguera de protección 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Manguera de protección 3240839
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - Conector para datos 1411068
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - Conector para datos 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Conector para datos 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - Conector para datos 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - Econnecteur de câble 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Conector 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Conector 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Conector 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Conector 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Conector para datos 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Conector para datos 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Conector para datos 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Conector para datos 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - Conector enchufable RJ45 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - Conector enchufable RJ45 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - Conector enchufable RJ45 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - Conector enchufable RJ45 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Conector enchufable RJ45 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - Conector enchufable RJ45 1422665
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
-
CUTFOX 12 - Herramienta cortacables 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Alicates de corte diagonal 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Pelacables 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Alicates de corte diagonal 1212487
-
WIREFOX 4 - Pelacables 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Pelacables 1212704
-
WIREFOX 10 - Pelacables 1212150
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520