ZFKDSA 1-W-6,35 - Borna para placa de circuito impreso
1704994

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 200 V, sección nominal: 1 mm2, número de potenciales: 1, número de filas: 1, número de polos por fila: 1, familia de artículos: ZFKDS(A) 1-W, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja. Borne terminal para terminación de bloques compuestos individualmente.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Manejable sin herramientas mediante palanca de accionamiento remota de color
La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura