SPTAF 1/12-5,0-IL-EX
-
Borna para placa de circuito impreso
1071080
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 16 A, sección nominal: 1,5 mm2, número de filas: 1, número de polos por fila: 12, familia de artículos: SPTAF 1/..-IL-EX, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: Tray
Detalles de producto
Tipo de producto | Terminal de tarjetas de circuitos impresos |
Familia de productos | SPTAF 1/..-IL-EX |
Línea de productos | COMBICON Terminals S |
Número de polos | 12 |
Paso | 5 mm |
Número de filas | 1 |
Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
Número de pines de soldadura por potencial | 2 |
Propiedades | |
Corriente nominal IN | 16 A |
Tensión nominal UN | 137 V |
Homologación Ex | |
Marcado | 0344 II 2G Ex eb IIC T6...T1 Gb |
Certificado de examen de tipo CE | SEV 19 ATEX 0159 U |
Certificado IECEx | IECEx SEV 19.0026U |
Tecnología de conexión | |
Sección nominal | 1,5 mm² |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (En la conexión y en la posible alineación de un conductor rígido de 1,5 mm², se deben absorber las fuerzas transversales mecánicas que pueden afectar a la borna para carril mediante un estabilizador lateral.) |
0,34 mm² ... 1,5 mm² (Conexión push-in) | |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Conexión de conductores con punto de embornaje abierto) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Conexión push-in) | |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Conexión de conductores con punto de embornaje abierto) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Conexión push-in) | |
Longitud de pelado | 8 mm |
Tipo de montaje | Soldadura por ola |
Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
Datos del material - contacto | |
Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material contacto | Aleación de Cu |
Características de la superficie | estañado de fundición maleable |
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (2 - 4 µm Sn) |
Superficie de metal área de soldadura (capa superior) | Estaño (2 - 4 µm Sn) |
Datos del material - carcasa | |
Color (Carcasa) | verde (6021) |
Material aislante | PA |
Grupo material aislante | I |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
Datos del material: elemento de accionamiento | |
Color (Elemento de accionamiento) | naranja (2003) |
Material aislante | PBT |
Grupo material aislante | IIIa |
CTI según IEC 60112 | 275 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Nota sobre la aplicación | Diámetro exterior máximo admitido del aislamiento de cable ≤ 3 mm |
Nota sobre protección contra explosión | Certificado de conformidad y certificados EX disponibles a petición |
Nota sobre protección contra explosión | Encontrará más datos en las instrucciones de montaje. |
Esquema de dimensiones |
|
Paso | 5 mm |
Anchura [w] | 60 mm |
Altura [h] | 10,6 mm |
Longitud [l] | 11 mm |
Altura total | 8 mm |
Longitud del pasador de soldadura [P] | 2,6 mm |
Dimensiones de patilla | 0,75 x 0,3 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Diámetro orificio | 1,1 mm |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Prueba aprobada |
Conexión y desconexión repetidas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de tracción | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,2 mm² / rígido / > 10 N |
0,25 mm² / flexible / > 10 N | |
1,5 mm² / rígido / > 40 N | |
1,5 mm² / flexible / > 40 N |
Verificación de calentamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Exigencia Ensayo de calentamiento | La suma de la temperatura ambiente y el calentamiento de la borna de conexión de placa de circuito impreso no puede superar la temperatura límite superior. |
Corriente admisible de corta duración | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Resistencia de aislamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 5 s |
Envejecimiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 100 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Tipo de embalaje | Tray |
Código de artículo | 1071080 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AALBGD |
GTIN | 4063151101091 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 7.054 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6.29 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 0.207 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
Cumple requisitos de seguridad elevados del grado de protección contra encendido "Ex eb" según IEC 60079-7 para áreas con peligro de explosión
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520