SPTAF 1/ 9-5,0-IL - Borna para placa de circuito impreso
1862343

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 320 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 9, número de filas: 1, número de polos por fila: 9, familia de artículos: SPTAF 1/..-IL, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada