SPTAF 1/ 8-3,5-EL - Borna para placa de circuito impreso
1862107

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 8, número de filas: 1, número de polos por fila: 8, familia de artículos: SPTAF 1/..-EL, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Gatillo de desbloqueo manejable con los dedos para un elevado confort de manejo
Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada