SPTA 5/10-7,5-ZB - Borna para placa de circuito impreso
1819163

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 41 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 6 mm2, número de potenciales: 10, número de filas: 1, número de polos por fila: 10, familia de artículos: SPTA 5/, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 60 °, color: verde, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 4,6 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
Homologación UL sin restricciones para 600 V mediante compacta disposición de los pines en zigzag
La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso